Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22ERN60-GW15 |
22ERN60-PR1115 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|
42.97 € | 5 | 9 jours | Fonte / Métal non ferreux | GW15 | ||
45.56 € | 5 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | PR1115 |
Loading...
Shape | T (triangle) | Application | Filetage | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Pour droitiers | Nose R | Autre |
O.D./ I.D. (For Threading) | Diamètre extérieur | Screw Types (for threading) | Usage général 60° | Pitch (for Threading) | 3.5~5 |
rε | 0.48 | φd | 4.85 | A | 12.7 |
S | 2.5 | T | 4.9 | θ | 60゜ |
Applicable Screw | M/UN , UNF | Pitch mm | 3.5~5 | Pitch/inch | 7~5 |
Configurer
Propriétés de base
work material
Material
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles