Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Pointe de découpe de filetage sur diamètre extérieur 16ER/L600○

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
16ER6001-TC60M
16ER6002-TC60M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nose R Pitch (for Threading) φd A S T θ Applicable Screw Pitch mm Pitch/inch

18.51 €

5 jours Autre1.0–2.50.149.5251.53.6860゜M/UN , UNF1.0–2.524~11

18.51 €

5 jours 0.21.5–2.50.249.5251.53.6860゜M/UN , UNF1.5–2.516~11

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape T (triangle) Application Filetage Available corners 3
work material Acier / Acier inoxydable Rake angle Pozidriv Selfishly Pour droitiers
O.D./ I.D. (For Threading) Diamètre extérieur Screw Types (for threading) Usage général 60° Material TC60M

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique