Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
16ER200TR-PR1115 |
16ER200TR-TC60M |
16ER300TR-PR1115 |
16ER300TR-TC60M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pitch (for Threading) | Material | Pitch mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.96 € | 5 | 6 jours | 2 | PR1115 | 2 | ||
23.31 € | 10 | 6 jours | 2 | TC60M | 2 | ||
24.96 € | 5 | 6 jours | 3 | PR1115 | 3.0 | ||
23.31 € | 10 | 6 jours | 3 | TC60M | 3.0 |
Loading...
Shape | T (triangle) | Application | Filetage | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acier / Acier inoxydable | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Pour droitiers |
Nose R | 0.2 | O.D./ I.D. (For Threading) | Diamètre extérieur | Screw Types (for threading) | Trapézoïdal 30° |
rε | 0.2 | φd | 4 | A | 9.525 |
S | 1.6 | T | 3.68 | θ | 30゚ |
Applicable Screw | Tr |
Configurer
Propriétés de base
Pitch (for Threading)
Material
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles