Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 18:00 25/11/2020 à 0:00 (CET) 26/11/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pince-étau 121

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

121-12

Référence pièce
121-12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications

46.84 €

8 jours With Wire Cutter

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 300
With or without Spring Disponible Aperture of Opening(mm) 0–75 Mouth Depth(mm) 50
Mass(g) 890 Main body: option Main Body JAN Code 4545301007892

Vous vous trouvez sur la page de Pince-étau 121, le numéro d'article est le suivant: 121-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 121-12.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique