Jeu de pinces circlips 90911

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

90911

Référence pièce
90911
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.14 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince pour bague de retenue Overall Length(mm) 150
Shaft/hole Utiliser avec l'arbre et le trou With or without Spring Disponible Compatible retaining ring inner diameter(mm) φ10~50
Main body: option Main Body JAN Code 4712818640205 Features Tip Point Shape: Straight x 2 pcs, 45° x 1 pc, 90° x 1 pc

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de pinces circlips 90911, le numéro d'article est le suivant: 90911.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 90911.

Assistance technique