• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Petite pince-étau MG2K-90

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MG2K-90

Référence pièce
MG2K-90
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features

36.54 €

Disponible Jour même

Stock

Body is made of heat-treated aluminum alloy, combines lightness and strength and has strong anti-corrosion properties. The total length does not change even if position of the moving jaw is changed, which makes it ideal for work in narrow spaces.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 92
Aperture of Opening(mm) 0~12 Mouth Depth(mm) 12.5 Main body: option Main Body
JAN Code 4545301008660

Vous vous trouvez sur la page de Petite pince-étau MG2K-90, le numéro d'article est le suivant: MG2K-90.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MG2K-90.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique