Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 18/4/2021 à 1:00 (CEST) 19/4/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Mâchoire axiale 92807

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

92807

Référence pièce
92807
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features

72.95 €

8 jours Work which was considered inconvenient with standard products can now be done easily as a new clamping mechanism is used in this product. There is no recoil when releasing the clamp as the clamp release is grip-type.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Aperture of Opening(mm) 0~15 Opening Depth(mm) 36 Overall Length(mm) 195
Mass(g) 475 Mouth Width(mm) 57 JAN Code 4545301008400

Vous vous trouvez sur la page de Mâchoire axiale 92807, le numéro d'article est le suivant: 92807.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 92807.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique