• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 15/12/2019 à 0:00 (CET) 16/12/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Mâchoire pour tôle 128

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

128-8

Référence pièce
128-8
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

45.83 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Aperture of Opening(mm) 0~45 Opening Depth(mm) 23 Overall Length(mm) 200
Mass(g) 520 JAN Code 4545301008059

Vous vous trouvez sur la page de Mâchoire pour tôle 128, le numéro d'article est le suivant: 128-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 128-8.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique