• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tournevis long Phillips 51497

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

51497

Référence pièce
51497
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

16.28 €

Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+) Tip size / Phillips (+) No.2 Shaft length L (mm) 300
Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round Magnet NA
Shaft through NA Bolster NA Grip Type Resin
Overall Length(mm) 400 Features Easy to grip ergonomic handle reduces fatigue JAN Code 4545301015620

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis long Phillips 51497, le numéro d'article est le suivant: 51497.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 51497.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique