• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tournevis long à tête plate 51487

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

51487

Référence pièce
51487
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

17.39 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Flathead (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 5.5 Shaft length L (mm) 300
Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round Magnet NA
Shaft through NA Bolster NA Grip Type Resin
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.75 Overall Length(mm) 400 JAN Code 4545301015637

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis long à tête plate 51487, le numéro d'article est le suivant: 51487.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 51487.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique