• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Outillage pour mécanicien (14 pièces) 81245SN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

81245SN

Référence pièce
81245SN
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Set Content

100.83 €

Disponible 4 jours Combination wrench: 8/10/12/14 mm, Monkey wrench: 200 mm, Combination pliers: 200 mm, Nippers: 165 mm, Long-nose pliers: 165 mm, Phillips screwdriver: #1 x 75 / #2 x 100 mm, Flathead screwdriver: 6.0 x 100 mm, Stubby Phillips screwdriver: #2 x 36 mm, Stubby flathead screwdriver: 6.5 x 36 mm, Case: 2-fold case

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Zip type Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 195×260×35
Set Content(Point) 14 Case color Black JAN Code 4545301000886

Vous vous trouvez sur la page de Outillage pour mécanicien (14 pièces) 81245SN, le numéro d'article est le suivant: 81245SN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 81245SN.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique