• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Outillage pour mécanicien (44 pièces) 81241J

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

81241J

Référence pièce
81241J
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Set Content

299.39 €

Disponible 4 jours 3/8" SQ socket (with holder): 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm, 3/8" SQ deep socket (with holder): 10, 12, 13, 14, 17 mm, 3/8" SQ plug socket: 5/8", 13/16", combination wrench: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm, 3/8" SQ extension bar: 75, 150 mm, 3/8"SQ ratchet handle, Phillips screwdriver: #1 x 75, #2 x 100, #3 x 150 mm, flathead screwdriver: 6.0 x 100, 8.0 x 150 mm, stubby Phillips screwdriver: #2 x 36 mm, stubby flathead screwdriver: 6.5 x 36 mm, monkey wrench: 250 mm, needle-nose pliers: 165 mm, combination pliers: 200 mm, nippers: 165 mm, ball-peen hammer: 12 oz, grip pliers: 235 mm, resin toolbox (with tray)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Single opening portable type Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 400×225×203
Set Content(Point) 44 Case color Blue JAN Code 4545301008967

Vous vous trouvez sur la page de Outillage pour mécanicien (44 pièces) 81241J, le numéro d'article est le suivant: 81241J.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 81241J.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique