• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Outillage pour mécanicien (57 pièces) 800S-58

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

800S-58

Référence pièce
800S-58
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Set Content Features

446.88 €

6 jours 3/8" SQ socket (hexagon, mm): 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm, 3/8" SQ socket (hexagon, inches): 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 3/8" SQ deep socket (hexagon): 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm, 3/8"SQ hexalobular bit socket: T20, T25, T30, T40, 3/8" SQ hex bit socket: 4, 5, 6 mm, 3/8" SQ Phillips bit socket: #2, #3, 3/8 "SQ ratchet handle, 3/8" SQ universal joint , 3/8"SQ extension bar: 75, 150 mm, gear wrench: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm, gear wrench adapter: 13 mm x 3/8" SQ, offset wrench: 8 x 10, 10 x 12, 12 x 14, 14 x 17 mm, Phillips screwdriver: #1 x 75, #2 x 100, #3 x 150 mm, flat head screwdriver: 5.5 x 75, 6.0 x 100, 8.0 x 150 mm, stubby Phillips screwdriver: #2 x 36 mm, stubby flathead screwdriver: 6.5 x 36 mm, ball-peen hammer: 12 oz, needle-nose pliers: 165 mm, nipper: 165 mm, combination pliers: 200 mm, monkey wrench: 250 mm, tray, tool boxSelect this high use frequency tool for trips, and also great for beginners. Socket makes contacts with all faces, perfectly fitting bolts and nuts.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Chest Type Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 530×230×312
Set Content(Point) 57 Case color Red JAN Code 4545301000527

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique