• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Outillage pour mécanicien (61 pièces) 81260J

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

81260J

Référence pièce
81260J
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Set Content

374.63 €

Disponible 5 jours 3/8" SQ socket (with holder): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 mm, 3/8" SQ deep socket (with holder): 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm, 3/8" SQ plug socket: 5/8", 3/4 ", 13/16", combination wrench: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 mm, 3/8"SQ ratchet handle, 3/8" SQ extension bar: 75, 150, 300 mm, 3/8"SQ universal joint, 3/8" SQ spinner handle, flathead screwdriver: 6.0 x 100, 8.0 x 150 mm, Phillips screwdriver: #1 x 75, #2 x 100, #3 x 150 mm, stubby Phillips screwdriver: #2 x 36 mm, stubby flathead screwdriver: 6.5 x 36 mm, needle-nose pliers: 165 mm, combination pliers: 200 mm, nippers: 165 mm, water pump pliers: 300 mm, ball-peen hammer: 12 oz, rubber hammer: 680 g, grip pliers: 235 mm, brake hose clamp: 235 mm, monkey wrench: 250 mm, chain-type oil filter wrench: 30 to 125 mm, belt-type oil filter wrench: 60 to 115 mm, hexagon wrench set: 9 pcs, resin toolbox (with tray)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Single opening portable type Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 450×243×210
Set Content(Point) 61 Case color Blue JAN Code 4545301000893

Vous vous trouvez sur la page de Outillage pour mécanicien (61 pièces) 81260J, le numéro d'article est le suivant: 81260J.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 81260J.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique