• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince SBS, 150 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1120940

Référence pièce
1120940
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Product Size
(mm)
Weight
(g)

9.26 €

5 jours 150×50×20135

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 150
With or without spring NA Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) Approx. 1.3 Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pince SBS, 150 mm, le numéro d'article est le suivant: 1120940.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1120940.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique