• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Douilles USUKARU demi-longues

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4WG-14
4WG-17
4WG-19
4WG-21
4WG-22
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width across flat dimension (S Measurement) Material Hardness Surface Finish Weight
(g)
Product Size
(mm)

10.41 €

9 jours 14Chrome Molybdenum SteelHRC40~46°Bright Chromate Plating110130×70×30

10.54 €

9 jours 17Chrome Molybdenum SteelHRC40~46°Bright Chromate Plating135130×70×30

10.96 €

9 jours 19Chrome Molybdenum SteelHRC40~46°Bright Chromate Plating150130×70×30

11.04 €

9 jours 21Chrome Molybdenum SteelHRC40~46°Bright Chromate Plating165130×70×30

12.55 €

9 jours 22Chrome Molybdenum SteelHRC40~46°Bright Chromate Plating180130×70×30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Single Item Socket Application For handwork/impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique