Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
S-114
Type | Clé à deux extrémités | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité | Operating Range(mm) | 9 to 22 | Material: Head | Forged |
Material: Shaft | Carbon Tool Steel (Full Quenching) | Surface Treatment | Chrome Plated | Product Size | 230×30×10 |
Weight(g) | 145 |
Vous vous trouvez sur la page de Clé libre S-114, le numéro d'article est le suivant: S-114.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S-114.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles