• En raison d'une mise à jour du système, il n'est actuellement pas possible de payer via PayPal. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient.

Petits ciseaux multifonction avec protection

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S-502N

Référence pièce
S-502N
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Application Weight
(g)
Product Size
(mm)

9.15 €

4 jours For cutting paper, cardboard, wire mesh, zinc plate, cloth, carpet, aluminum wire, copper wire, hose, small branches... etc.90200×100×20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Other Cutting Capacity: Galvanized Sheet(mm) 0.5 thickness Cutting Capacity: Aluminum Wire(φ/mm) 1.5
Cutting Capacity: Small Branches(mφ) 5

Vous vous trouvez sur la page de Petits ciseaux multifonction avec protection, le numéro d'article est le suivant: S-502N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S-502N.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique