• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Jeu de clés hexagonales repliables 36277

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

36277

Référence pièce
36277
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

20.10 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Knife-shaped Tip Type Standard Type Width across flat dimension(mm) 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 2.5
Single Product/Set Classification Set Product Size(mm) W130 X D37 X H37 (When Folded) Components of Set / Accessories 2.5、3、4、5、6、7、8、10mm
JAN Code 4712818921274

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés hexagonales repliables 36277, le numéro d'article est le suivant: 36277.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 36277.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique