• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pince série E

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FC-118
FC-119
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Weight
(g)
JAN Code

46.25 €

1 5 jours 2032.83404962537107606

64.15 €

1 5 jours 2233.44204962537107705

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces With or without Spring N/A
Piano Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) 1.6・2・2.6 Single Product/Set Classification Single Item
Main Body Width(mm) 49 Main Body Thickness(mm) 14 Main body: option Main Body

Assistance technique