• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince européenne série H (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FC-507

Référence pièce
FC-507
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)
JAN Code

33.89 €

3 jours 2504962537102502

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 180
With or without Spring N/A Single Product/Set Classification Single Item Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 2
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6 Main Body Width(mm) 52 Main Body Thickness(mm) 12
Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pince européenne série H, le numéro d'article est le suivant: FC-507.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FC-507.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique