Pince à circlips

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SC-917
SO-907
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Shaft/hole Operating Range (for Hole)
(mm)
Main Body Width
(mm)
Weight
(g)
JAN Code

29.56 €

3 jours 176For Hole20-60 (fine: 12-32)451604962537410805

29.56 €

3 jours 169For Shaft20-60 (fine: 12-26)401704962537410201

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Retaining Ring Pliers With or without Spring Available
With/without tip claw replacement function Available Single Product/Set Classification Single Item Main Body Thickness(mm) 10
Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique