• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince universelle (poignée type chicane)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ET-566B

Référence pièce
ET-566B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)
JAN Code

30.58 €

3 jours 1504962537105305

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 156
With or without Spring NA Single Product/Set Classification Single Item Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.8
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.3 Main Body Width(mm) 46 Main Body Thickness(mm) 11
Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pince universelle (poignée type chicane), le numéro d'article est le suivant: ET-566B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ET-566B.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique