• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince ronde Pro Hobby (courte effilée)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HRC-D24

Référence pièce
HRC-D24
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)
JAN Code

21.52 €

3 jours 624962537163008

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 115
With or without Spring Available Single Product/Set Classification Single Item Main Body Width(mm) 50
Main Body Thickness(mm) 14 Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pince ronde Pro Hobby (courte effilée), le numéro d'article est le suivant: HRC-D24.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HRC-D24.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique