Référence fabricant: T-346
Marque: KEIBA
Prix: 23.62 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
T-346
Product Category | Pinces | Plier Type | Pince à bec | Nipper Type | Pinces de carreleur |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 163 | With or without Spring | N/A | With/without tip claw replacement function | N/A |
A(mm) | 163 | B(mm) | 60 | C(mm) | 51 |
D(mm) | 10 | E(º) | 17 | A(mm) | 163 |
B(mm) | 60 | C(mm) | 51 | D(mm) | 10 |
E(º) | 17 | Weight(g) | 120 |
Vous vous trouvez sur la page de Pince multifonction à long bec, le numéro d'article est le suivant: T-346.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T-346.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles