Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T-305 |
T-306 |
T-308 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nipper Type | Overall Length (mm) | With/without tip claw replacement function | Single Product/Set Classification | Hard Wire Cutting Performance (φ/mm) | Soft Wire Cutting Performance (φ/mm) | Main Body Width (mm) | Main Body Thickness (mm) | Main body: option | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (º) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (º) | Weight (g) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 143 | - | Single Item | 1.4 | 1.8 | 51 | 9 | Main Body | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 4962537340201 | |
34.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | Pinces de carreleur | 163 | N/A | - | - | - | - | - | - | 163 | 50 | 51 | 10 | 17 | 163 | 50 | 51 | 10 | 17 | 130 | - | |
53.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | Pinces de carreleur | 203 | N/A | - | - | - | - | - | - | 203 | 60 | 51 | 11 | 20 | 203 | 60 | 51 | 11 | 20 | 205 | - |
Loading...
Product Category | Pinces | Plier Type | Pince à bec | With or without Spring | N/A |
---|
Configurer
Propriétés de base
Nipper Type
Overall Length(mm)
With/without tip claw replacement function
Single Product/Set Classification
Hard Wire Cutting Performance(φ/mm)
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm)
Main Body Width(mm)
Main Body Thickness(mm)
Main body: option
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(º)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(º)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles