Référence fabricant: C-C08
Marque: KEIBA
Prix: 21.85 €
Délai de livraison: 8 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-C08
Main Body, Related Products | Corps principal | Overall Length(mm) | 212 | Cutting Capacity (HRB 80 Soft Wire)(mm) | 3.2 |
---|---|---|---|---|---|
Cutting Capacity (HRC 20 Hard Wire)(mm) | 2.9 | Mass(g) | 280 | Cutting Capacity (Piano Wire)(mm) | 2.3 |
Main Body Width(mm) | 48 | Main Body Thickness(mm) | 16 | JAN Code | 4962537204008 |
Vous vous trouvez sur la page de Petite cisaille (lame plate), le numéro d'article est le suivant: C-C08.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-C08.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles