Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WS-006
Main Body Overall Length(mm) | 170 | Main Body Width(mm) | 45 | Main Body Thickness(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Target wire material | VVF 2-3 cores | Application | 1.6-2.0 mmφ peeled | Weight(g) | 140 |
JAN Code | 4962537400400 |
Vous vous trouvez sur la page de Pince à dénuder VVF, le numéro d'article est le suivant: WS-006.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WS-006.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles