Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PZ-59
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Overall Length(mm) | 204 |
---|---|---|---|---|---|
With or without spring | N/A | Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) | 3.2 | Jeu / article simple | Single Item |
Dureté de la lame | HRC60±2 | Matériau | High Carbon Steel (Elastomer Grip) | Corps de meuble : option | Main Body |
Poids(g) | 300 | Caractéristiques | Compatible with screw head with outer diameter of φ 3 to 15 mm. Its unique gear tooth grab even thin objects firmly. It also easily cuts thick electric wires. |
Vous vous trouvez sur la page de Neji-Saurus RX PZ-59, le numéro d'article est le suivant: PZ-59.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PZ-59.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles