Film fluoropolymère / Nitoflon / No. 900/no. 901/no. 902【3 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N901UL-100-10-0.2-PACK

Référence pièce
N901UL-100-10-0.2-PACK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

225.71 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 19 jours 1 Box (3 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Film Width(mm) 100 Length(m) 10
Thickness(mm) 0.2 Details Type Single-sided chemical adhesive processed Tensile Strength 50MPa
Stretch 330% Dielectric breakdown strength(KV) 14.1 Base Materials Single-sided adhesive PTFE film
Specific Gravity 2.1~2.3 Dynamic friction coefficient 0.1 Volume resistivity(Ω・cm) 1 x 1017 or more
Permittivity(1MHz) 2.1 Arc resistance(sec) 180 or more Flame resistance VTM-0 (0.02-0.24 mmt)/V-0 (0.25 mmt or above)
Fusing point(°C) 327 Amount Of Content 1 Box (3 Rolls)

Assistance technique