Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1-1577-01 |
1-1577-02 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Thickness (mm) | Adhérence | Tension de résistance (V) | Nom de produit du fabricant | Numéro de modèle du fabricant | Quantité de contenu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.99 € | 5 | 6 jours | 0.053 | 4.0N/19mm | 8000 | Adhesive Tape 360A 0.053 t | 360A 0.053t | 1 Roll | ||
70.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.08 | 4.4N/19mm | 11000 | Adhesive Tape 360A 0.08 t | 360A 0.08t | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | À base de marron | Width(mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Couleurs détaillées | Brown | Caractéristiques | The product features superior electrical insulation and heat resistance. Suitable for electrode insulation of lithium ion secondary batteries. |
Matériau de base | Polyimide film | Matériau de l'agent adhésif | Acrylic | Étirement(%) | 65 |
Notes de bas de page | Price per 1 roll. | Ignifuge | Suitable for UL510FR E34833 | Température de résistance à la chaleur(°C) | 180 |
Quantité de contenu | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Thickness(mm)
Adhérence
Tension de résistance(V)
Nom de produit du fabricant
Numéro de modèle du fabricant
Quantité de contenu
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles