• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

SP Rack

SP Rack

Whiteboard, SP rack.
[Features]
· The paper can be replaced in a single action.
· Material: Aluminum.
[Applications]
· For displaying signboards, bulletin boards, promotional material, posters, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPR-200
SPR-300
SPR-500
SPR-750
SPR-900
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Size
(mm)
Material Amount Of Content

10.31 €

4 jours H33×W200×D15Aluminum1 pc.

12.96 €

4 jours H33×W300×D15Aluminum1 pc.

19.71 €

5 jours H33×W500×D15Aluminum1 pc.

25.87 €

5 jours H33×W750×D15Aluminum1 pc.

30.33 €

4 jours H33×W900×D15Aluminum1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Other Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique