• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Multi Frame

Multi Frame

[Features]
· The angle can be freely adjusted.
· Can use positioned either vertically or horizontally.
· Both sides will be hidden under the frame by approximately 7 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MFK2921-1
MFK2921-2
MFK2921-3
MFW1015-1
MFW1015-2
MFW1015-3
MFW1217-1
MFW1217-2
MFW1217-3
MFW1289-1
MFW1289-2
MFW1289-3
MFW1510-1
MFW1510-2
MFW1510-3
MFW1712-1
MFW1712-2
MFW1712-3
MFW2972-1
MFW2972-2
MFW2972-3
MFW5510-1
MFW5510-2
MFW5510-3
MFW8012-1
MFW8012-2
MFW8012-3
MFW8912-1
MFW8912-2
MFW8912-3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Details Type Size
(mm)
Color Material Amount Of Content

19.87 €

6 jours Single-Sided A4 Size297×210TransparencyInner Plate (Acrylic) / Frame (Polycarbonate)1 pc.

19.87 €

6 jours Single-Sided A4 Size297×210Blue TransparentInner Plate (Acrylic) / Frame (Polycarbonate)1 pc.

19.87 €

6 jours Single-Sided A4 Size297×210Transparent PinkInner Plate (Acrylic) / Frame (Polycarbonate)1 pc.

13.11 €

6 jours Double Surface, Postcard Size102×152TransparencyInner Plate (Acrylic) / Frame (Polycarbonate)1 pc.

13.09 €

6 jours Double Surface, Postcard Size102×152Blue TransparentInner Plate (Acrylic) / Frame (Polycarbonate)1 pc.

13.09 €

6 jours Double Surface, Postcard Size102×152Transparent PinkInner Plate (Acrylic) / Frame (Polycarbonate)1 pc.

15.46 €

6 jours Both Faces127×178TransparencyInner Plate (Acrylic) / Frame (Polycarbonate)1 pc.

15.46 €

6 jours Both Faces127×178Blue TransparentInner Plate (Acrylic) / Frame (Polycarbonate)1 pc.

15.46 €

6 jours Both Faces127×178Transparent PinkInner Plate (Acrylic) / Frame (Polycarbonate)1 pc.

12.40 €

6 jours Both Faces127×89TransparencyInner Plate (Acrylic) / Frame (Polycarbonate)1 pc.

12.40 €

6 jours Both Faces127×89Blue TransparentInner Plate (Acrylic) / Frame (Polycarbonate)1 pc.

12.42 €

6 jours Both Faces127×89Transparent PinkInner Plate (Acrylic) / Frame (Polycarbonate)1 pc.

14.09 €

7 jours Double Surface, Postcard Size152×102TransparencyInner Plate (Acrylic) / Frame (Polycarbonate)1 pc.

14.09 €

6 jours Double Surface, Postcard Size152×102Blue TransparentInner Plate (Acrylic) / Frame (Polycarbonate)1 pc.

14.11 €

6 jours Double Surface, Postcard Size152×102Transparent PinkInner Plate (Acrylic) / Frame (Polycarbonate)1 pc.

16.14 €

6 jours Both Faces178×127TransparencyInner Plate (Acrylic) / Frame (Polycarbonate)1 pc.

16.14 €

6 jours Both Faces178×127Blue TransparentInner Plate (Acrylic) / Frame (Polycarbonate)1 pc.

16.14 €

6 jours Both Faces178×127Transparent PinkInner Plate (Acrylic) / Frame (Polycarbonate)1 pc.

29.45 €

6 jours Double Surface, A4 Size297×210TransparencyInner Plate (Acrylic) / Frame (Polycarbonate)1 pc.

29.40 €

6 jours Double Surface, A4 Size297×210Blue TransparentInner Plate (Acrylic) / Frame (Polycarbonate)1 pc.

29.40 €

6 jours Double Surface, A4 Size297×210Transparent PinkInner Plate (Acrylic) / Frame (Polycarbonate)1 pc.

9.35 €

6 jours Both Faces55×105TransparencyInner Plate (Acrylic) / Frame (Polycarbonate)1 pc.

9.35 €

6 jours Both Faces55×105Blue TransparentInner Plate (Acrylic) / Frame (Polycarbonate)1 pc.

9.35 €

6 jours Both Faces55×105Transparent PinkInner Plate (Acrylic) / Frame (Polycarbonate)1 pc.

10.65 €

6 jours Both Faces80×120TransparencyInner Plate (Acrylic) / Frame (Polycarbonate)1 pc.

10.65 €

6 jours Both Faces80×120Blue TransparentInner Plate (Acrylic) / Frame (Polycarbonate)1 pc.

10.65 €

6 jours Both Faces80×120Transparent PinkInner Plate (Acrylic) / Frame (Polycarbonate)1 pc.

11.68 €

6 jours Both Faces89×127TransparencyInner Plate (Acrylic) / Frame (Polycarbonate)1 pc.

11.66 €

6 jours Both Faces89×127Blue TransparentInner Plate (Acrylic) / Frame (Polycarbonate)1 pc.

11.66 €

6 jours Both Faces89×127Transparent PinkInner Plate (Acrylic) / Frame (Polycarbonate)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Bulletin Board / Panel Board Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique