Fraise à chanfreiner, 3 lames 3MC (SKH51)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3MC15-60
3MC15-90
3MC15-120
3MC20-60
3MC20-90
3MC20-120
3MC25-60
3MC25-90
3MC25-120
3MC30-60
3MC30-90
3MC30-120
3MC35-60
3MC35-90
3MC35-120
3MC45-60
3MC45-90
3MC45-120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip angle (θ) Tool Diameter (D)
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Nominal Dimensions Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Outer Diameter Length
(mm)
Chamfer diameter
(mm)
Length under neck
(mm)

67.57 €

1 10 jours 60166583157.754.14~1547.2

67.57 €

1 10 jours 90166583157.754.14~1552

67.57 €

1 6 jours 120166583157.754.14~1554.7

96.44 €

1 10 jours 602170104209.754.35–2047.8

67.47 €

34.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

902170104209.754.35–2054

96.44 €

1 10 jours 1202170104209.754.35–2057.6

84.40 €

1 10 jours 602680105259.764.86–2552.3

84.40 €

1 10 jours 902680105259.764.86–2560

84.40 €

1 10 jours 1202680105259.764.86–2564.4

125.78 €

1 6 jours 6031851263011.773.97~3053.8

125.78 €

1 6 jours 9031851263011.773.97~3063

125.78 €

1 6 jours 12031851263011.773.97~3068.3

136.90 €

1 6 jours 6036901283511.7749~3554.7

136.90 €

1 10 jours 9036901283511.7749~3565

136.90 €

1 6 jours 12036901283511.7749~3570.9

196.71 €

1 6 jours 60469512134511.773.514~4552.9

196.71 €

1 10 jours 90469512134511.773.514~4565

196.71 €

1 6 jours 120469512134511.773.514~4572

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage de trou Single blade, two blades Lame unique Tool Material Type Acier rapide
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu

Assistance technique