Fraise en spirale à motif MT, type long, LSPE-MT (SKH51)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LSPE-MT14-60-MT2
LSPE-MT14-80-MT2
LSPE-MT15-60-MT2
LSPE-MT16-80-MT2
LSPE-MT18-60-MT2
LSPE-MT18-80-MT2
LSPE-MT20-60-MT2
LSPE-MT20-80-MT2
LSPE-MT20-100-MT2
LSPE-MT20-100-MT3
LSPE-MT22-60-MT2
LSPE-MT25-100-MT3
LSPE-MT30-80-MT3
LSPE-MT30-100-MT2
LSPE-MT30-100-MT3
LSPE-MT32-100-MT3
LSPE-MT32-120-MT3
LSPE-MT35-100-MT3
LSPE-MT35-100-MT4
LSPE-MT40-100-MT4
LSPE-MT45-150-MT4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length (L)
(mm)
Handle No. Overall Length
(mm)
Handle length
(mm)

119.52 €

1 6 jours 14606150MT215078.5

157.07 €

1 6 jours 14806170MT217078.5

119.52 €

1 6 jours 15608150MT215078.5

157.07 €

1 6 jours 16808170MT217078.5

121.60 €

1 6 jours 18608150MT215078.5

160.55 €

1 6 jours 18808170MT217078.5

157.07 €

1 6 jours 20608150MT215078.5

195.31 €

1 6 jours 20808170MT217078.5

229.39 €

1 6 jours 201008190MT219078.5

229.39 €

1 6 jours 201008210MT321098

168.88 €

1 6 jours 22608150MT215078.5

382.35 €

1 6 jours 251008210MT321098

360.11 €

1 6 jours 308010190MT319098

495.00 €

1 6 jours 3010010190MT219078.5

495.00 €

1 6 jours 3010010210MT321098

654.94 €

1 6 jours 3210010210MT321098

723.08 €

1 6 jours 3212010230MT323098

759.93 €

1 6 jours 3510010210MT321098

759.93 €

1 6 jours 3510010240MT4240123

866.32 €

1 6 jours 4010010240MT4240123

1,077.01 €

1 6 jours 4515010290MT4290123

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blade shape type Carré Tool Material Type Acier rapide Coating Non revêtu
Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)

Assistance technique