Fraise à encoche en V, VC (SKH57)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VC75-6-25.4

Référence pièce
VC75-6-25.4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

728.64 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Outer Diameter(mm) 75 Number of flutes(mm) 12 Hole Diameter(mm) 25.4
R 0.25 Blade Width(mm) 6 Angle(°) 45

Vous vous trouvez sur la page de Fraise à encoche en V, VC (SKH57), le numéro d'article est le suivant: VC75-6-25.4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VC75-6-25.4.

Assistance technique