Long alésoir à main LHR (SKH51)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LHR1/2-160-240
LHR3/8-150-220
LHR9.5-150-220
LHR10.5-150-220
LHR11-150-220
LHR11.5-160-240
LHR12.5-160-240
LHR13-160-240
LHR13.5-160-240
LHR13.5-180-280
LHR14-160-240
LHR14.5-160-240
LHR15-160-240
LHR15-180-280
LHR15.5-180-280
LHR16-180-280
LHR16.5-180-280
LHR17-180-280
LHR18-180-280
LHR19-180-280
LHR20-200-300
LHR21-200-300
LHR22-200-300
LHR23-200-300
LHR24-200-300
LHR25-200-300
LHR26-200-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
External diameter φD
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle length
(mm)
Number of flutes Grip length
(mm)

243.99 €

1 6 jours 1/216024062816

228.00 €

1 6 jours 3/815022050613

228.00 €

1 6 jours 9.515022050613

218.25 €

1 6 jours 10.515022050614

218.25 €

1 6 jours 1115022050615

224.52 €

1 6 jours 11.516024054615

224.52 €

1 6 jours 12.516024058616

243.99 €

1 6 jours 1316024062816

252.33 €

1 6 jours 13.516024062817

297.53 €

1 6 jours 13.518028062817

252.33 €

1 6 jours 1416024062817

257.89 €

1 6 jours 14.516024062818

257.89 €

1 6 jours 1516024065818

285.01 €

1 6 jours 1518028066818

285.01 €

1 6 jours 15.518028070819

285.01 €

1 6 jours 1618028070819

289.88 €

1 6 jours 16.518028070820

289.88 €

1 6 jours 1718028070820

322.56 €

1 6 jours 1818028075821

380.96 €

1 6 jours 1918028085821

380.96 €

1 6 jours 2020030085822

457.46 €

1 6 jours 2120030085824

457.46 €

1 6 jours 2220030085824

517.25 €

1 6 jours 2320030085825

517.25 €

1 6 jours 2420030085825

557.59 €

1 6 jours 2520030085825

557.59 €

1 6 jours 26200300851025

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shank Type Straight shank Coating Y/N N/A Groove Shape Droit
Base Blade Y/N N/A

Assistance technique