Fraise cloche pour extérieur (Nice Guy) NGC (SKH51)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NGC25
NGC35
NGC45
NGC55
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Nominal Dimensions Internal Diameter
(mm)
Medium Inner Diameter
(mm)
Outer Diameter Length
(mm)
Chamfer diameter
(mm)

211.31 €

1 10 jours 2565122522112011.5~21

311.44 €

1 6 jours 3575123532162517~31

451.89 €

1 6 jours 45100124541204021~40

601.39 €

1 6 jours 55120165551245025~50.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage de trou Single blade, two blades Lame unique Tool Material Type Acier rapide
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu

Assistance technique