Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle diameter (mm) | Corner R | Nominal Dimensions | Small Diameter (mm) | Extension intersection (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Diameter (mm) | Applicable O-Ring Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249.54 € | 1 | 6 jours | 4.307 | 2.49 | 60 | 6 | R0.2 | A-3 | 2.306 | 4.523 | For Pressurization AS568A 201–284 | 3.53 | ±0.10 | ||
344.12 € | 1 | 6 jours | 6.882 | 3.94 | 60 | 8 | R0.2 | A-4 | 3.59 | 7.098 | For Pressurization AS568A 309–395 | 5.33 | ±0.12 | ||
419.91 € | 1 | 6 jours | 9.117 | 5.27 | 80 | 12 | R0.4 | A-5 | 4.856 | 9.549 | For Pressurization AS568A 425–475 | 6.98 | ±0.15 | ||
249.54 € | 1 | 6 jours | 4.177 | 2.21 | 60 | 6 | R0.2 | A-6 | 2.425 | 4.393 | Vacuum AS568A 201–284 | 3.53 | ±0.10 | ||
344.12 € | 1 | 6 jours | 6.699 | 3.51 | 60 | 8 | R0.2 | A-7 | 3.789 | 6.915 | Vacuum AS568A 309–395 | 5.33 | ±0.12 | ||
416.43 € | 1 | 6 jours | 8.799 | 4.71 | 80 | 12 | R0.4 | A-8 | 5.037 | 9.231 | Vacuum AS568A 425–475 | 6.98 | ±0.15 | ||
249.54 € | 1 | 6 jours | 3.611 | 2.1 | 60 | 6 | R0.2 | G-1 | 1.957 | 3.827 | For Pressurization JIS B2401 G25–G145 | 3.1 | ±0.10 | ||
349.67 € | 1 | 6 jours | 7.470 | 4.3 | 60 | 10 | R0.25 | G-2 | 3.911 | 7.74 | For Pressurization JIS B2401 G150–G300 | 5.7 | ±0.13 | ||
249.54 € | 1 | 6 jours | 4.318 | 2.5 | 60 | 6 | R0.2 | P-3 | 2.308 | 4.534 | For Pressurization JIS B2401 P22A–P50 | 3.5 | ±0.10 | ||
349.67 € | 1 | 6 jours | 7.470 | 4.3 | 60 | 10 | R0.25 | P-4 | 3.911 | 7.74 | For Pressurization JIS B2401 P48A–P150 | 5.7 | ±0.13 | ||
442.16 € | 1 | 6 jours | 11.366 | 6.5 | 80 | 12 | R0.4 | P-5 | 6.01 | 11.798 | For Pressurization JIS B2401 P150A–P400 | 8.4 | ±0.15 | ||
249.54 € | 1 | 6 jours | 4.151 | 2.2 | 60 | 6 | R0.2 | P-6 | 2.408 | 4.367 | Vacuum JIS B2401 P22A–P50 | 3.5 | ±0.10 | ||
349.67 € | 1 | 6 jours | 7.197 | 3.8 | 60 | 10 | R0.25 | P-7 | 4.081 | 7.465 | Vacuum JIS B2401 P48A–P150 | 5.7 | ±0.13 | ||
433.81 € | 1 | 6 jours | 11.001 | 5.8 | 80 | 12 | R0.4 | P-8 | 6.268 | 11.433 | Vacuum JIS B2401 P150A–P400 | 8.4 | ±0.15 | ||
249.54 € | 1 | 6 jours | 4.902 | 2.6 | 60 | 6 | R0.2 | V-1 | 2.803 | 5.118 | Vacuum JIS B2401 V15–V175 | 4 | ±0.10 | ||
349.67 € | 1 | 6 jours | 7.675 | 4 | 60 | 10 | R0.25 | V-2 | 4.381 | 7.943 | Vacuum JIS B2401 V225–V430 | 6 | ±0.15 | ||
508.22 € | 1 | 6 jours | 13.512 | 7.1 | 80 | 12 | R0.4 | V-3 | 7.622 | 13.944 | Vacuum JIS B2401 V480–V1055 | 10 | ±0.30 |
Loading...
Number of flutes | 3 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Handle diameter(mm)
Corner R
Nominal Dimensions
Small Diameter(mm)
Extension intersection(mm)
Applicable O-Ring Standards
Applicable O-Ring Diameter(mm)
Applicable O-Ring Tolerance(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles