CoroTurn XS, barre-plaquette pour tournage CXS-..T098

CoroTurn XS, barre-plaquette pour tournage CXS-..T098
  • Remise sur volume
[Features]
CoroTurn XS, Insert Bar
Coating Carbide
Boring Bar for Small Diameter Machining
For lathe turning

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CXS-04T098-00-0301R-1025
CXS-04T098-00-0502R-1025
CXS-04T098-00-0602R-1025
CXS-04T098-00-0905R-1025
CXS-04T098-15-3210R-1025
CXS-04T098-15-3210R-H10F
CXS-04T098-15-3215L-1025
CXS-04T098-15-3215R-1025
CXS-04T098-15-3220L-1025
CXS-04T098-15-3220R-1025
CXS-04T098-15-4210L-1025
CXS-04T098-15-4210R-1025
CXS-04T098-15-4215L-1025
CXS-04T098-15-4215R-1025
CXS-04T098-15-4220L-1025
CXS-04T098-15-4220R-1025
CXS-04T098-15-4225L-1025
CXS-04T098-15-4225R-1025
CXS-05T098-05-5220R-1025
CXS-05T098-05-5230R-1025
CXS-05T098-20-5210L-1025
CXS-05T098-20-5210R-1025
CXS-05T098-20-5220L-1025
CXS-05T098-20-5220R-1025
CXS-05T098-20-5225L-1025
CXS-05T098-20-5225R-1025
CXS-05T098-20-5230L-1025
CXS-05T098-20-5230R-1025
CXS-06T098-20-6215L-1025
CXS-06T098-20-6220L-1025
CXS-06T098-20-6220R-1025
CXS-06T098-20-6220R-H10F
CXS-06T098-20-6225L-1025
CXS-06T098-20-6225R-1025
CXS-06T098-20-6230L-1025
CXS-06T098-20-6230R-1025
CXS-06T098-20-6235L-1025
CXS-06T098-20-6235R-1025
CXS-06T098-20-6240R-1025
CXS-07T098-20-7225L-1025
CXS-07T098-20-7225R-1025
CXS-07T098-20-7225R-H10F
CXS-07T098-20-7230R-1025
CXS-07T098-20-7240L-1025
CXS-07T098-20-7240R-1025
CXS-07T098-20-7245L-1025
CXS-07T098-20-7250R-1025
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Minimum Machining Diameter Selfishly Overall Length Shank diameter Dimensions ar
(mm)
Dimensions f1
(mm)
Tip Size
(mm)
Dimension l3
(mm)
Main Body Length b21
(mm)
Dimensions l21
(mm)

(mm)
Detailed Material Machining Tolerance

74.21 €

1 8 jours 0.3Pour droitiers27.2540.060.141.20.1911.80GC1025-

74.21 €

1 8 jours 0.5Pour droitiers27.2540.080.2420.37110GC1025-

74.21 €

1 8 jours 0.6Pour droitiers27.2540.090.2542.50.4610.50GC1025-

74.21 €

1 8 jours 0.9Pour droitiers27.2540.10.4450.7380GC1025-

61.69 €

10 6 jours 3.2Pour droitiers27.2640.21.454102.5530.15GC1025-

49.55 €

1 8 jours 3.2Pour droitiers27.2640.21.454102.5530.15H10F-

64.92 €

1 8 jours 3.2Pour gauchers32.2640.21.454152.5530.15GC1025-

64.92 €

1 8 jours 3.2Pour droitiers32.2640.21.454152.5530.15GC1025-

74.48 €

1 8 jours 3.2Pour gauchers37.2640.21.454202.5530.15GC1025±0.02

74.48 €

1 8 jours 3.2Pour droitiers37.2640.21.454202.5530.15GC1025±0.02

61.69 €

1 8 jours 4.2Pour gauchers27.2640.31.95410330.15GC1025±0.02

61.69 €

1 8 jours 4.2Pour droitiers27.2640.31.95410330.15GC1025±0.02

64.92 €

1 8 jours 4.2Pour gauchers32.2640.332.264153.4530.15GC1025±0.02

64.92 €

10 6 jours 4.2Pour droitiers32.2640.332.264153.4530.15GC1025±0.02

74.48 €

1 8 jours 4.2Pour gauchers37.2640.31.954203.4530.15GC1025±0.02

74.48 €

1 8 jours 4.2Pour droitiers37.2640.31.954203.4530.15GC1025±0.02

82.29 €

1 8 jours 4.2Pour gauchers43.2640.31.954253.4530.15GC1025±0.02

82.29 €

10 6 jours 4.2Pour droitiers43.2640.31.954253.4530.15GC1025±0.02

64.92 €

10 6 jours 5.2Pour droitiers42.2550.52.455204.2530.05GC1025-

86.62 €

1 8 jours 5.2Pour droitiers57.2550.52.455304.2530.05GC1025-

53.87 €

1 8 jours 5.2Pour gauchers32.2550.52.455104.2530.2GC1025-

53.87 €

10 6 jours 5.2Pour droitiers32.2550.52.455104.2530.2GC1025-

64.92 €

1 8 jours 5.2Pour gauchers42.2550.52.455204.2530.2GC1025-

64.92 €

10 6 jours 5.2Pour droitiers42.2550.52.455204.2530.2GC1025-

71.66 €

1 8 jours 5.2Pour gauchers47.2550.52.455254.2530.2GC1025-

71.66 €

1 8 jours 5.2Pour droitiers47.2550.52.455254.2530.2GC1025-

86.62 €

1 8 jours 5.2Pour gauchers57.2550.52.455304.2530.2GC1025-

86.62 €

10 6 jours 5.2Pour droitiers57.2550.52.455304.2530.2GC1025-

56.57 €

1 8 jours 6.2Pour gauchers37.2560.52.956155.2530.2GC1025±0.02

64.92 €

1 8 jours 6.2Pour gauchers42.2560.52.956205.2530.2GC1025±0.02

64.92 €

10 8 jours 6.2Pour droitiers42.2560.52.956205.2530.2GC1025±0.02

52.10 €

1 8 jours 6.2Pour droitiers42.2560.52.956205.2530.2H10F±0.02

71.66 €

1 8 jours 6.2Pour gauchers47.2560.52.956255.2530.2GC1025±0.02

71.66 €

10 6 jours 6.2Pour droitiers47.2560.52.956255.2530.2GC1025±0.02

86.62 €

1 8 jours 6.2Pour gauchers52.2560.52.956305.2530.2GC1025±0.02

86.62 €

1 8 jours 6.2Pour droitiers52.2560.52.956305.2530.2GC1025±0.02

92.27 €

1 8 jours 6.2Pour gauchers57.2560.52.956355.2530.2GC1025-

92.27 €

10 6 jours 6.2Pour droitiers57.2560.52.956355.2530.2GC1025-

97.81 €

10 6 jours 6.2Pour droitiers62.2560.52.956405.2530.2GC1025-

75.16 €

1 8 jours 7.2Pour gauchers47.2570.53.457256.2530.2GC1025-

75.16 €

10 6 jours 7.2Pour droitiers47.2570.53.457256.2530.2GC1025-

60.33 €

1 8 jours 7.2Pour droitiers47.2570.53.457256.2530.2H10F-

90.93 €

10 6 jours 7.2Pour droitiers52.2570.53.457306.2530.2CB7015-

102.52 €

1 8 jours 7.2Pour gauchers62.2570.53.457406.2530.2GC1025-

102.52 €

10 8 jours 7.2Pour droitiers62.2570.53.457406.2530.2GC1025-

108.45 €

10 6 jours 7.2Pour gauchers67.2570.53.457456.2530.2GC1025-

114.25 €

1 8 jours 7.2Pour droitiers72.2570.53.457506.2530.2GC1025-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Diamètre intérieur / Profilage de diamètre intérieur Lubrication Hole Y/N N/A Specifications Lathe turning
Cutting Angle(°) 98 Tool Lead Angle(°) -8 rε Tolerance(mm) ±0.02
L1 Tolerance(mm) ±0.02 Core height tolerance(mm) 0.05

Assistance technique