Insert pour CoroMill 419 - 419 N..E-SM / 419 N..M-KH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
419N-140530E-SM-1020
419N-140530E-SM-1040
419N-140530E-SM-2040
419N-140530E-SM-S30T
419N-140530E-SM-S40T
419N-140530M-KH-1020
419N-140530M-KH-3040
419N-140530M-KH-4220
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shape (initial letter of model number) Clearance angle work material Available corners Diameter of Inscribed Circle iC
(mm)
Tip Thickness S
(mm)
Corner R
(mm)
Detailed Material Wiper Length BS
(mm)
Machining State LE
(mm)
Details Type Trusco Code

39.03 €

10 6 jours P (pentagone normal)N(0°)Fonte513.55.473GC10200.0Medium9--

39.03 €

10 8 jours P (pentagone normal)N(0°)Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane513.55.473GC10400.0Medium9--

40.77 €

10 8 jours P (pentagone normal)N(0°)Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane513.55.473GC20400.0Medium9--

39.68 €

10 8 jours -----------CORO-MILL 419 tip.610-9225

39.68 €

10 8 jours P (pentagone normal)N(0°)Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane513.55.473S40T0.0Medium9--

32.54 €

10 6 jours P (pentagone normal)N(0°)Fonte513.55.473GC10200.0Heavy9--

33.91 €

10 8 jours P (pentagone normal)N(0°)Fonte513.55.473GC30400.0Heavy9--

32.54 €

10 6 jours P (pentagone normal)N(0°)Acier / Fonte513.55.473GC42200.0Heavy9--

Loading...

  1. 1

Assistance technique