Insert de fraisage de filetage pour CoroMill 327, métrique 60°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
327R12-22150MM-TH-1025
327R12-22175MM-TH-1025
327R12-22200MM-TH-1025
327R12-22300MM-TH-1025
327R12-22350MM-TH-1025
327R12-22400MM-TH-1025
327R12-22450MM-TH-1025
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shape (initial letter of model number) Clearance angle work material Available corners Detailed Material Tip hand (right or left) Dimensions Dc
(mm)
Tip Size Dimensions WT
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimensions l7
(mm)
Dimensions Hc
(mm)
Number of flutes Pitch
(mm)
Details Type Trusco Code

136.57 €

2 8 jours Autre[Autre] AutreAcier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane3GC1025Right-hand21.7120.184.85.850.8131.5--

136.57 €

10 6 jours Autre[Autre] AutreAcier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane3GC1025Right-hand21.7120.214.75.850.9531.75--

136.57 €

2 8 jours Autre[Autre] AutreAcier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane3GC1025Right-hand21.7120.254.65.851.0832--

136.57 €

2 8 jours Autre[Autre] AutreAcier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane3GC1025Right-hand21.7120.374.35.851.6233--

104.66 €

2 8 jours Autre[Autre] AutreAcier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane3GC1025Right-hand21.7120.434.15.851.8933.5--

104.66 €

2 8 jours Autre[Autre] AutreAcier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane3GC1025Right-hand21.7120.53.95.852.1634--

106.45 €

2 8 jours --------------For screw machining with milling cutter.608-7396

Loading...

  1. 1

Assistance technique