Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
328R13-13000-GM-1025 |
328R13-16000-GM-1025 |
328R13-18502-GM-1025 |
328R13-21502-GM-1025 |
328R13-26502-GM-1025 |
328R13-31502-GM-1025 |
328R13-41502-GM-1025 |
328R13-51502-GM-1025 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shape (initial letter of model number) | Clearance angle | work material | Available corners | Corner R (mm) | Detailed Material | Dimensions la (mm) | Tip hand (right or left) | Tip Size | Machining State | Dimension L1 (mm) | Details Type | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.62 € | 10 | 8 jours | T (type triangle équilatéral) | N(0°) | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 3 | 0.1 | GC1025 | 1.3 | Right-hand | 13 | Medium | 5.4 | - | - | ||
88.62 € | 10 | 6 jours | T (type triangle équilatéral) | N(0°) | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 3 | 0.1 | GC1025 | 1.6 | Right-hand | 13 | Medium | 5.4 | - | - | ||
88.62 € | 10 | 8 jours | T (type triangle équilatéral) | N(0°) | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 3 | 0.15 | GC1025 | 1.85 | Right-hand | 13 | Medium | 5.4 | - | - | ||
88.62 € | 10 | 8 jours | T (type triangle équilatéral) | N(0°) | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 3 | 0.15 | GC1025 | 2.15 | Right-hand | 13 | Medium | 5.4 | - | - | ||
88.62 € | 10 | 8 jours | T (type triangle équilatéral) | N(0°) | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 3 | 0.15 | GC1025 | 2.65 | Right-hand | 13 | Medium | 5.4 | - | - | ||
88.62 € | 10 | 8 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For Grooving | 608-7418 | ||
88.62 € | 10 | 8 jours | T (type triangle équilatéral) | N(0°) | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 3 | 0.15 | GC1025 | 4.15 | Right-hand | 13 | Medium | 5.4 | - | - | ||
88.62 € | 10 | 8 jours | T (type triangle équilatéral) | N(0°) | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 3 | 0.15 | GC1025 | 5.15 | Right-hand | 13 | Medium | 5.4 | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Shape (initial letter of model number)
Clearance angle
work material
Available corners
Corner R(mm)
Detailed Material
Dimensions la(mm)
Tip hand (right or left)
Tip Size
Machining State
Dimension L1(mm)
Details Type
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles