• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Rouleau d'emballage à bulles bio, 3 couches V-d37L

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

V-D37LG

Référence pièce
V-D37LG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Amount Of Content

50.09 €

10 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Bubble wrap Thickness (mm) 3.5 Width (mm) 1200
Length (m) 42 Structure(layers) 3 Color Green
Particle size(mm) φ10 Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Rouleau d'emballage à bulles bio, 3 couches V-d37L, le numéro d'article est le suivant: V-D37LG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article V-D37LG.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique