Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TUWA-P15
Référence pièce
|
---|
TUWA-P15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Quantité de contenu | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.16 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 1 Pack (15 pcs) |
Loading...
Product Type | Jetable non tissé | Shape | Feuille | Fabric | Nouveaux produits |
---|---|---|---|---|---|
Type | Humide | Type de produit | Packaged in a Bag | Couleur | White |
Taille de feuille(mm) | 265×300 | Code Trusco | 284-7078 | Poids(g) | 110 |
Matériau | Cupra Nonwoven Fabric | Matériau (composants liés) | Purified Water, Ethanol, Paraben | Caractéristiques | High performance wiper using long fiber nonwoven cloth Bemliese RMF from Asahi Kasei Fiber made from cotton. This consists of 3-4 micron fibers in each thread for excellent wiping performance. |
Caractéristiques 2 | Cotton is the raw material so it can absorb and retain water excellently up to about 13 times its own weight. The fabric itself has some moisture content so it is unlikely to generate static electricity. | Caractéristiques 3 | Materials buried in ground returns to soil due to biodegradation by bacteria. | Caractéristiques 4 | Made of continuous long filament, thus lint peeling and falling from the edge or surface is minimal. |
Application | For wiping up mirror finishing, lens optical equipment | Application 2 | For maintenance work and cleaning of hotels, buildings, offices, kitchen, etc. | Application 3 | For maintaining computers and OA related devices / precision equipment |
Application 4 | For maintenance and cleaning of machinery, automobiles, vehicles, etc. | Quantité de contenu | 1 Pack (15 pcs) |
Configurer
Propriétés de base
Quantité de contenu
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles