Mâchoire étau en C (type large renforcé) - Revêtement par cuisson au four bleu métallique

Mâchoire étau en C (type large renforcé) - Revêtement par cuisson au four bleu métallique
  • Remise sur volume
Deep and powerful type. A handle is supplied for rapid tightening, and the hex head enables even more secure turning with the use of wrenches.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CC50E
CC75E
CC100E
CC125E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Clamp Range
(mm)
Guaranteed load
(kN)
Jaw Depth
(mm)
Male Thread Hex Width Across Flats
(mm)
Mass
(kg)

41.94 €

1 Disponible 5 jours 5041.765191

57.28 €

1 Disponible 8 jours 7546.680211.7

83.86 €

1 Disponible 5 jours 10051.5100232.8

122.47 €

1 Disponible 8 jours 12556.4125264.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Specifications Adapter (screw tip head) can be replaced.

Assistance technique