Pince à long bec Pro Hobby non crantée HLC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HLC-D14

Référence pièce
HLC-D14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

38.42 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince à bec Overall Length(mm) 126
With or without Spring Disponible Single Product/Set Classification Single Item Main Body Width(mm) 50
Main Body Thickness(mm) 14 Main body: option Main Body Weight(g) 75
JAN Code 4962537343912

Vous vous trouvez sur la page de Pince à long bec Pro Hobby non crantée HLC, le numéro d'article est le suivant: HLC-D14.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HLC-D14.

Assistance technique