• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince à long bec Pro Hobby crantée HLC (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HLC-D24

Référence pièce
HLC-D24
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)
JAN Code

28.10 €

3 jours 754962537344018

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince à bec Overall Length(mm) 126
With or without Spring Disponible Single Product/Set Classification Single Item Main Body Width(mm) 50
Main Body Thickness(mm) 14 Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pince à long bec Pro Hobby crantée HLC, le numéro d'article est le suivant: HLC-D24.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HLC-D24.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique