Boîte à outils B-675

Boîte à outils B-675
  • Remise sur volume
A lightweight and large-capacity hard case.
[Features]
· Uses hinges with rings that can hold lids while open.
· In a matte body that suits a variety of contexts.
·External Dimensions: 450 (W) X 330 (H) X 140 (D) mm.
· Internal dimension: 435 (W) x 310 (H) x (body depth 80 + lid depth 55) (D) mm.
· Weight: 1.6 kg.
· Material: ABS.
· Tool insert is not included.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-675

Référence pièce
B-675
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

152.00 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Boîte à outils Toolbox Type Boîte à outils en résine Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 450×140×330
Case color Noir Mass(g) 1600 Material ABS
Supplementary explanation A tool insert is not provided. Acquire B-740 tool insert.

Vous vous trouvez sur la page de Boîte à outils B-675, le numéro d'article est le suivant: B-675.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-675.

Assistance technique