Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
S-351
Tool set and tool box only | Tool Set | Tool set type | Type portable à double ouverture | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 413×242×206 |
---|---|---|---|---|---|
Set Content(Point) | 40 | Case color | Bleu | Mass(g) | 7000 |
Accessory | With Tool Pouch | Set Content | Precision driver: D-20 (No. 0, No. 1, -1.2, -1.8, -2.3, -3.0) / Replacement screwdriver: D-52 (No. 00, -2.5), D-54 (No. 1, -4.0) / Interchangeable stubby screwdriver: D-59 (No. 2, -6.0) / Electric screwdriver: D-331-100 (-6.0), D-332-100 (No. 2) /Flathead screwdriver: D-655-100 (-5.5) / Nut driver: D-840-5.5 (Opposite side 5.5 mm), D-840-7 (Opposite side 7 mm) /File: K-170 / File (flat): K-172 / Nipper: N-9-150 /Heavy Snip: N-838 / Longnose pliers: P-15-150 /Pliers: P-43-175 / Tweezers: P-86-175 / Water pump pliers: P-245 / VVF Stripper: P-957 / Hex wrench: W-96 (1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 mm) /Monkey wrench: W-230-150 /Measuring tape: Z-341 / Screw pliers / LED pocket light / Cutter knife (large) / One-hand hammer / Work gloves / Electric inspection driver |
Vous vous trouvez sur la page de Ensemble d'outils à main S-351, le numéro d'article est le suivant: S-351.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S-351.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles